Încălzirea climatică și aglomerarea se vor accentua, acestea fiind provocări la adresa calității vieții și a mediului. Iar ritmul tehnologiei va continua să se accelereze. Ca urmare a existenței a peste 125 de miliarde de dispozitive inteligente, cererea de energie va crește.
Vedem tendința. Și știm că putem realiza o schimbare în prezent datorită produselor pe care le creăm, deciziilor pe care le luăm și acțiunilor pe care le întreprindem. Și fiecare dintre angajații Eaton este dedicat unui viitor mai bun pentru planeta noastră și pentru semenii noștri din întreaga lume.
Viziunea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții și mediul prin tehnologiile și serviciile noastre de management al energiei
Pe măsură ce transformarea avansează, noi vom fi parte din soluție. Noi facem ca o planetă sănătoasă să fie viabilă pentru generațiile de astăzi și de mâine. Acționăm pentru a avea un impact pozitiv asupra mediului, contribuind totodată la rezolvarea problemelor climatice presante. Aceste inițiative și altele ne ajută să ne îndeplinim viziunea în beneficiul tuturor părților interesate, creând în același timp valoare sustenabilă pentru acționarii noștri prin:
- eMobility, soluții de electromobilitate care ajută producătorii de echipamente originale să includă vehiculele hibride și electrice printre opțiunile lor de transport;
- Micro-rețelelor de distribuție, o tehnologia care ajută la furnizarea de energie curată, fiabilă și durabilă;
- Home Automation , automatizare a locuințelor care permite proprietarilor să ia decizii inteligente în ceea ce privește energia;
- Stocarea energiei, care optimizează sursele regenerabile de energie și ajută la atingerea țintelor de sustenabilitate;
- Intelligent Power , soluții bazate pe colectarea de date, învațare și furnizare de informații exploatabile pentru a optimiza utilizarea energiei și continuitatea alimentării;
- Reducerea greutății pieselor și componentelor, prin utilizarea de materiale avansate pentru a reduce consumul de combustibil.
Creștem sustenabilitatea lanțului nostru valoric
Nu este vorba doar despre ceea ce facem, ci și despre felul în care o facem. Ne străduim să folosim materialele cu înțelepciune, să eliminăm substanțele care prezintă motive de îngrijorare, așa cum sunt definite de mai multe reglementări din întreaga lume, și să ținem seama de impactul produselor noastre la sfârșitul ciclului lor de viață. În operațiunile noastre, ne concentrăm asupra eficienței energetice, energiei din surse regenerabile și proceselor care reduc consumul de apă. Avem peste 120 de unități care trimit zero deșeuri la depozitul de deșeuri. Ne-am angajat să stabilim o țintă bazată pe știință pentru emisiile de gaze cu efect de seră și testăm tehnici de producție de ultimă oră, cum ar fi imprimarea 3D și simulările discrete, pentru a maximiza productivitatea, reducând în același timp impactul. Așteptările noastre de la operațiunile pe care le desfășurăm sunt comunicate, de asemenea, tuturor furnizorilor noștri și ne străduim să construim relații solide cu aceștia pentru a amplifica efectul acestor așteptări.
Implicăm angajații în beneficiul comunităților noastre
Pentru a realiza produse inovatoare, este necesar să punem la dispoziția angajaților noștri cel mai bun mediu de lucru. Angajamentul nostru față de securitatea și sănătatea angajaților noștri reflectă convingerea noastră că toate accidentele de muncă pot fi prevenite și aplicăm principii specifice solide pentru a ne consolida Cultura noastră privind Securitate cu Zero Incidente. Ne dorim să le oferim angajaților noștri activități interesante și motivante și ne asigurăm că avem o cultură care le permite să se dezvolte în fiecare zi. La Eaton, ne concentrăm asupra creării unei forțe de muncă motivate, favorabile incluziunii și diverse și ne sprijinim și instruim angajații pentru a face față schimbărilor pe care le așteptăm în deceniile următoare. Familia Eaton se extinde, de asemenea, către comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, iar angajații noștri se implică, printre altele, vopsind, construind, reparând, curățând, plantând sau predând. Când se întâmplă ce este mai rău – precum uraganele și alte dezastre care au avut loc anul trecut – ne mobilizăm resursele și dorim să ajutăm nu numai prin acordarea de ajutoare în caz de dezastre, ci și prin furnizarea de servicii și asistență la fața locului.
Prin intermediul Raportului privind sustenabilitatea pe anul 2017 vă invităm să descoperiți numeroasele modalități prin care îmbunătățim calitatea vieții și mediul, prin utilizarea de tehnologii și servicii de management al energiei.