Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C&D și inovație

Inovații pentru un impact pozitiv

Mulți dintre clienții noștri s-au angajat să îndeplinească obiective ambițioase și să reducă impactul asupra mediului și înțelegem faptul că produsele și serviciile noastre îi ajută să reducă amprenta ecologică. Contribuția noastră constă în dezvoltarea de produse și soluții inovatoare care să permită clienților să conserve resursele, să reducă emisiile și consumul de combustibil și să ia decizii inteligente în domeniul energiei prin conectarea la Internet of Things, crescând în același timp fiabilitatea, durabilitatea și siguranța.

Inovația în domeniul tehnologiilor curate aliniată la ODD ale ONU

Strategia noastră de inovare promovează angajamentul nostru pentru tehnologii și soluții mai puțin poluante și cu emisii reduse de carbon. Soluțiile noastre pentru clienți rezolvă provocările globale în materie de sustenabilitate și se aliniază îndeaproape cu patru dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă adoptate de Organizația Națiunilor Unite: 

  • Apă curată și salubritate
  • Energie accesibilă și curată
  • Industrie, inovație și infrastructură
  • Orașe și comunități sustenabile

Impactul asupra mediului nu se oprește la granițele politice. Ne-am luat angajamentul de a fi cei mai buni cetățeni globali și de a-i ajuta și pe alții să își atingă obiectivele.

551 milioane USD
Suma pe care am investit-o în cercetare și dezvoltare în 2020
>10.000
Avem o rețea globală de 6 centre de inovare și peste 10.000 de ingineri
3 miliarde USD
Investiția noastră în C&D orientată spre crearea de soluții sustenabile până în 2030

Cadrul de impact pozitiv (PIF)

Pentru a ne asigura că fiecare produs Eaton este mai bun decât predecesorul său, le cerem inginerilor noștri să completeze o evaluare a cadrului de impact pozitiv (PIF) în timpul fazei de proiectare. Acest lucru le permite să reexamineze produsele dintr-o perspectivă diferită, evaluând șase dimensiuni cheie ale sustenabilității prin alți ochi:

  • Amprenta ecologică
  • Toxicitate datorită factorului uman și ecologic
  • Eficiența în timpul fazei de utilizare
  • Siguranță și fiabilitate
  • Costul de proprietate
  • Beneficii socio-economice

Cadrul nostru ia în considerare o serie de factori de sustenabilitate, inclusiv materiile prime, eficiența energetică, ușurința de reciclare și multe altele.

Proiectare pentru protecția mediului

O economie circulară se bazează pe sisteme de proiectare care reduc deșeurile și poluarea și promovează utilizarea resurselor naturale. Procesele noastre de producție țin cont de multe dintre aceste principii.

De exemplu, dezvoltăm soluții pentru reutilizarea bateriilor de pe vehiculele electrice după încheierea ciclului lor de utilizare, prelungindu-le utilitatea înainte ca acestea să fie, în cele din urmă, reciclate. Am încheiat un parteneriat cu Nissan pentru a reutiliza bateriile pe bază de litiu-ion din vehiculele lor electrice în sistemele noastre de stocare a energiei xStorage. De exemplu, sistemul de construcții xStorage instalat la Johan Cruijff Arena din Amsterdam integrează echivalentul a 63 de baterii reutilizate din autovehiculele Nissan Leaf.

De asemenea, sistemul nostru model 900 de monitorizare a comutatoarelor de transfer face ca modernizarea echipamentelor existente să fie mai simplă și mai rentabilă decât înlocuirea totală a echipamentelor. Această abordare prelungește durata de viață utilă a echipamentelor și contribuie la reducerea cantității de deșeuri inutile.

În cadrul procesului nostru de proiectare a produselor, luăm întotdeauna în considerare preocupările legate de mediu. Principalul obiectiv al proiectării pentru protecția mediului este de a reduce impactul general al unui produs pe tot parcursul ciclului său de viață, de la producție, distribuție, utilizare și până la terminarea perioadei de utilizare. Deciziile noastre de proiectare sunt ghidate de patru caracteristici de bază: eficiența energetică, eficiența utilizării resurselor, reciclarea și respectarea reglementărilor. Folosim sisteme de evaluare a ciclului de viață pentru a calcula impactul potențial asupra mediului al unei selecții tot mai mari de produse care respectă standardele ISO 14040/14044.

Subiecte-cheie legate de sustenabilitate