Select your location

Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Utilizarea apei

Ambasador al gestionării apei

În condițiile în care cererea globală pentru apă crește, continuăm să reducem consumul de apă și să punem în aplicare practici responsabile pentru gestionarea apei. Procesele noastre nu presupun un consum deosebit de mare de apă, însă apa este esențială pentru multe dintre operațiunile noastre. Și pentru că stresul hidric devine mai pronunțat în unele zone în care ne desfășurăm activitatea, acest domeniu va continua să fie unul de interes pentru noi.
Din 2015, am redus consumul de apă cu 331.000 de metri cubi
331.000
Din 2015, am redus consumul de apă cu 331.000 de metri cubi
În 2018, am redus consumul de apă cu 6,4% comparativ cu nivelul de referință din 2015
6,4
%
În 2018, am redus consumul de apă cu 6,4% comparativ cu nivelul de referință din 2015
Cantitatea de apă pe care am economisit-o din 2015 ar umple peste 150 de bazine olimpice de înot
150
Cantitatea de apă pe care am economisit-o din 2015 ar umple peste 150 de bazine olimpice de înot

Modul în care măsurăm succesul

Stabilim obiective anuale de reducere a consumului de apă și, pentru a le realiza, ne concentrăm asupra celor mai mari utilizatori de apă și asupra zonelor cu stres hidric ridicat. Nu consumăm cantități mari de apă, iar eforturile noastre de a reduce consumul de apă se concentrează asupra unor amplasamente specifice. Ne evaluăm anual practicile de gestionare a utilizării apei, măsurăm rezultatele și le raportăm la nivelul tuturor unităților noastre.