Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Unități funcționale

Pentru a satisface cele mai înalte standarde de calitate și siguranță alimentară, unitatea dumneavoastră trebuie să funcționeze în mod fiabil și eficient. Permiteți-ne să vă ajutăm să proiectați, să optimizați și să mențineți procesele care mențin funcționarea fără probleme a producției.

Asigurați-vă calitatea prin optimizarea proceselor în cadrul unității

Pentru a vă menține unitatea într-un mod de funcționare eficient, simplitatea și funcționalitatea sunt esențiale, iar cele mai înalte standarde de calitate și siguranță alimentară trebuie să fie îndeplinite pentru a avea succes. Produsele și serviciile noastre vă ajută să monitorizați performanța sistemului, să colectați date valoroase și să gestionați proactiv procesele pentru o performanță eficientă.

Alimentare pentru o operare mai eficientă

Îmbunătățirea tuturor etapelor procesului de producție de la materii prime la ambalare vă va permite să satisfaceți în mod cert cererea clienților și așteptările de calitate. Tratând fiecare element în parte, de la durata de viață a componentelor la creșterea timpului de funcționare cu soluții Intelligent Power IoT, vă permiteți ca operațiunile să fie mai fiabile, mai eficiente și mai sigure. Produsele și serviciile noastre vă ajută să creșteți productivitatea și să reduceți costurile prin reducerea timpilor de întreținere, reducerea pierderilor de producție cu componente care oferă o durată de funcționare mai lungă și mai sigură și integrarea soluțiilor de automatizare în infrastructura IT pentru a asigura un flux de date continuu de la nivelul procesului la nivelul de conducere. 

Vinăria Pimmel reduce costurile de asamblare și de cablare cu peste 60%

Soluția inteligentă de conectare SmartWire-DT permite companiei Pimmel să reducă costurile