Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Decopertare, încărcare și transport

De la terenuri dure până la vibrații excesive și medii cu praf, condițiile extreme ale unui șantier minier vă pot compromite echipamentul și vă pot pune în pericol funcționarea. Echipamentul dumneavoastră trebuie să fie robust și sigur, iar operatorii trebuie să fie în stare de control și în siguranță. 

Maximizați producția prin optimizarea productivității

În medii cu teren dur, vibrații excesive și praf, echipamentul dumneavoastră trebuie să fie robust și sigur pentru a rezista la condițiile extreme, în schimbare, menținând în același timp operatorii și întreaga operațiune sigură. Există doar o mică marjă pentru eroare. Producția este importantă. Tehnologia care oferă performanță și maximizează timpul de funcționare vă va ajuta să obțineți productivitate.

Asigurați integritatea operațională, în siguranță

Prin diagnosticare inteligentă predictivă și sisteme de monitorizare on-line care previzionează defectul iminent, soluțiile noastre reduc timpul de inactivitate și emisiile și sporesc siguranța operatorului. Tehnologiile noastre precum pompa cu piston eficientă din punct de vedere energetic sau valvele proporționale, întreținerea bazată pe diagnosticare predictivă, capacitățile complete de instalare și de punere în funcțiune și programele de service asigură ca operațiunile de încărcare și transport funcționează în mod previzibil, eficient și fiabil.

Proiectarea înlocuirii unui ambreiaj la timp și după buget

Vedeți cum am dezvoltat o soluție extrem de fiabilă cu ambreiajele Airflex care au ajutat la repornirea unei mine de cupru din Arizona.