Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Asigurarea energiei solare fiabile de la panoul fotovoltaic până la rețeaua electrică

Fiind una dintre sursele de energie cu cea mai puternică creștere, energia solară nu ar trebui să lipsească din strategia noastră energetică. De la proiectare, la aprobări, de la finanțare, la instalare, vă ajutăm să maximizați resursele de energie și investiția, cu sisteme fiabile, eficiente și sigure de stocare a energiei. 

Un viitor mai sustenabil cu energia solară

Pe piața actuală a energiei, furnizorii de utilități, guvernele, firmele și companiile de inginerie, achiziții și construcții (EPC), deopotrivă, se confruntă cu presiunea constantă de eficientizare a operațiunilor, asigurând, în același timp, fiabilitatea și sustenabilitatea sistemului lor electric. Fiind una dintre sursele de energie cele mai ușor accesibile și cu cea mai puternică creștere, progresele tehnologice fac energia solară mai accesibilă și mai rentabilă ca niciodată.

În calitate de furnizor de soluții complete pentru sistemul electric al instalațiilor de energie solară rezidențiale, comerciale și la nivel de utilități, vă putem sprijini pe întreg parcursul ciclului de viață al proiectului dumneavoastră, de la accesarea finanțării pentru proiect, până la obținerea aprobărilor din partea companiei de utilități. De asemenea, vom lucra împreună cu dumneavoastră pentru minimizarea costurilor prin reducerea complexității proiectului și protejarea angajaților, a activelor și investiției dumneavoastră, cu o amprentă redusă de carbon.

Alimentarea cu energie solară ecologică, accesibilă

Pe măsură ce pășim către un viitor al energiei curate, investițiile în tehnologia nouă, schimbările reglementărilor, complexitatea conectivității la rețea și provocarea securității rețelei reprezintă obstacole în calea adoptării energiei solare. Aflați cum vă ajutăm să utilizați energia solară în aplicații la nivel de utilități, spații comerciale și rezidențiale.  

Colaborați cu un partener la fel de dedicat proiectului pe care doriți să îl implementați

Lucrând cu Eaton, aveți acces la un portofoliu complet de soluții electrice, care asigură conectarea de la panoul fotovoltaic la rețeaua electrică și mai departe soluții pentru stocarea energiei. Cu serviciile de proiectare a sistemelor electrice și soluțiile gândite pentru o instalare și integrare ușoară, vă ajutăm să minimizați costurile și să respectați reglementările din locația în care operați.
engineers walking through solar power plant

Obțineți aprobarea companiei de utilități și finanțarea proiectului

Realizarea unui sistem electric mai curat, fiabil devine din ce în ce mai importantă la nivelul industriei, dar conformitatea cu reglementările și provocările legate de obținerea finanțării vă pot periclita proiectul solar de la bun început. Cu peste 100 de ani de experiență în gestionarea energiei electrice, proiectarea aplicațiilor pentru sistemele electrice și asistență în proiectare, soluțiile noastre fotovoltaice demonstrate vă vor ajuta să maximizați producția și stocarea de energie, pentru a profita la maximum de potențialul energiei solare și de investiția dumneavoastră.

Reduceți costurile de instalare și complexitatea lucrărilor pentru a minimiza costul per watt

Pentru a crește rentabilitatea totală a investiției, minimizarea costurilor per watt instalat reprezintă o prioritate. Serviciile noastre de proiectare a sistemelor electrice, experiența noastră în managementul de proiect și soluțiile noastre integrate inovatoare reduc timpul, spațiul și efortul de instalare.

engineer installing solar panels
engineer technician auditing solar panels

Protejați-vă personalul, activele și investiția

În calitate de lider tehnologic în domeniul siguranței electrice, oferim soluții inovatoare, de la cele mai mici siguranțe, la celule de medie tensiune de mari dimensiuni, pentru protejarea oamenilor și a echipamentelor, a proiectului și a investiției dumneavoastră. Cu soluții brevetate pentru protecția împotriva arcului electric, produse create pentru fiabilitate și longevitate și inovații în monitorizarea sistemelor, vă ajutăm să protejați siguranța personalului și a echipamentului dumneavoastră. 

eaton-image-for-wp-download-page-image-3d-ebook-cover-en-us_840_520.jpg

Valorificarea progresului în domeniul surselor regenerabile pentru promovarea conectării sectoarelor

La începutul noului deceniu, UE a introdus obiective mai stricte pentru tranziția către o economie cu zero emisii gaze cu efect de seră în următorii treizeci de ani. Provocarea este uriașă, întrucât se bazează pe recuperarea economică și pe creștere, reducând, în același timp, emisiile.

Pentru a afla mai multe, faceți clic pe butonul de mai jos pentru a descărca studiul tehnic „Valorificarea progresului în domeniul surselor regenerabile pentru promovarea conectării sectoarelor‭”.

Broșura noastră îți oferă o privire detaliată asupra componentelor esențiale pentru protecția instalațiilor fotovoltaice. Este ideală pentru ingineri, integratori de sisteme și manageri de proiect care caută soluții fiabile și eficiente.

Descarcă broșura și explorează soluțiile noastre pentru aplicații solare!

solar-panel-on-home-rooftop-getty-525206743
  • Centrul de competențe

    De la videoclipuri, la studii tehnice, descoperiți modul în care experiența noastră în industria fotovoltaică ne ajută să dezvoltăm soluții inovatoare pentru clienții noștri.

Contribuția la tranziția energetică

Aflați cum susținem activ dezvoltarea rețelei, sprijinind furnizorii de utilități, administratorii de clădiri și proprietarii să adopte energia din surse regenerabile și strategii de stocare ce asigură disponibilitatea energiei unde și când este necesară.