Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Vă ajutăm să construiți case sigure, inteligente, eficiente din punct de vedere energetic

Asocierea cu constructorii de case și contractanții electrici pentru construirea și renovarea locuințelor din întreaga lume

De la prima întâlnire cu potențialul dumneavoastră client până la plata ultimei facturi, există atât de multe decizii pe care trebuie să le luați în fiecare zi pentru a vă menține activitatea eficientă. Portofoliul nostru larg de produse pentru construcții rezidențiale unifamiliare și cu mai mulți locatari, proiecte de renovare și modernizare se adresează nevoilor stilului de viață modern de astăzi. 

Permiteți-ne să vă ajutăm să protejați ceea ce contează: oamenii, proprietățile, echipamentele și reputația dumneavoastră cu produse concepute pentru cel mai înalt nivel de siguranță. Deoarece nevoia de control și management al energiei pentru eficiență și siguranță crește, descoperiți cum vă putem ajuta să folosiți tehnologia pentru a vă dezvolta afacerea. Toate acestea  asigurând încadrarea proiectelor în termen și în buget.

Protejați-vă oamenii, proprietățile și echipamentele

Pe parcursul procesului de construcție, doriți produse care să vă păstreze personalul în siguranță în timpul instalării și întreținerii și să asigure siguranța proprietarilor de case pentru mult timp după mutare. Pe măsură ce normativele continuă să se schimbe, trebuie să fiți la curent cu tehnologia actuală și cu cele mai bune practici. Produsele noastre sunt complet conforme standardelor și normativelor și sunt echipate cu caracteristici care asigură o viață lungă de funcționare în siguranță. Cu produse proiectate pentru o instalare sigură și ușoară, incluzându-le pe toate, de la întreruptoarele automate care ajută la protejarea împotriva șocurilor electrice și a focului și până la cele de securitate pentru a vă păstra casa în siguranță, vă ajutăm să faceți procesul de construcție a casei în siguranță încă de la începutul construcție.

Utilizați tehnologia pentru a vă dezvolta afacerea

Piața pentru sisteme inteligente pentru locuințe crește în fiecare an. Controlul digital al sistemelor casnice obișnuite, cum ar fi iluminatul, instalațiile de climatizare, securitatea și aparatele electrocasnice oferă un plus de comoditate, confort, eficiență energetică și siguranță. Și există o oportunitate semnificativă  pentru clienții magazinelor de "bricolaj" care pot  beneficia de  serviciile  suplimentare oferite  de  trecerea la o casă inteligentă. Dar provocarea pentru afacerea dumneavoastră este legată de timpul necesar pentru ca să rămâneți la curent cu această piață în mișcare rapidă. Și cu asigurarea că produsele pe care le alegeți sunt ușor de instalat și conectat, atât pentru dumneavoastră cât și pentru proprietarul casei. Permiteți-ne să vă ajutăm să vă transformați în consultanți pentru case inteligente pentru a vă dezvolta afacerea.

Asigurați încadrarea proiectelor în termene și în buget

Mulți dintre dumneavoastră au o afacere relativ mică. Dar chiar și pentru constructori de case mai mari sau companii contractante de energie electrică, cel mai important pentru succesul este gestionarea corectă a bugetului și a timpului. Cu siguranță, manopera de calitate este rezultatul final. Cu produsele noastre rapid și ușor de instalat, cu serviciile și expertiza asistenței noastre , vă ajutăm să reduceți timpul și costurile de instalare și service,  și  contribuim la reducerea costurilor asociate cu  acțiunile de  retur pentru întreținere și depanare prin instrumente de diagnostic și funcții de acces la distanță. Și cu portofoliul nostru larg și rețeaua extinsă de parteneri de vânzare, puteți fi sigur că primiți soluții de calitate de la un furnizor de încredere când și unde aveți nevoie de ele. 

Rezolvați provocările energetice ale clienților dumneavoastră

Consumatorii de astăzi au acces la atât de multe informații și la o mulțime de opțiuni pentru produsele pe care aleg să le pună în casele lor. Și când adăugați la aceasta modificările pe care le aduc energiile regenerabile, vehiculele electrice și soluțiile de stocare a energiei și reglementările care vin împreună cu acestea, ceea ce clienții dumneavoastră nu au întotdeauna sunt cunoștințele necesare pentru a se asigura că totul funcționează împreună. Există o oportunitate uriașă pentru a-i ajuta să ia deciziile care le vor rezolva provocările legate de managementul energiei. De la integrări tehnice la opțiuni de economisire a costurilor, expertiza dumneavoastră îi va ajuta să preia controlul asupra costurilor lor energetice, să adauge comoditate vieții lor și să trăiască mai durabil.