Poveste de succes a clientului: Specialmangimi Galtieri
Folosind componente Eaton, Elektron oferă un sistem de monitorizare de la distanță de ultimă generație pentru producătorul de hrană pentru animale Specialmangimi Galtieri.
Cu ajutorul upgrade-ului, Galtieri a vrut să îmbunătățească performanța și timpul de funcționare prin valorificarea datelor pentru a optimiza procesul de producție. De asemenea, compania a încercat să reducă dependența de forța de muncă calificată, făcând în același timp mai sigură și mai ușoară monitorizarea și intervenția operatorilor. Cel mai important, noul sistem a trebuit să fie compatibil cu utilajele existente ale Galtieri.
Cient: Specialmangimi Galtieri SPA
Locație: Modugno (Bari), Italia
Provocare: Pentru a înlocui o moară de furaj existentă și a pune în aplicare un nou sistem de control cu monitorizare de la distanță, diagnosticare și mentenanță
Soluția: Un sistem bazat pe tehnologia inteligentă de cablare Eaton SmartWire-DT și diverse alte componente Eaton, inclusiv butoane de comandă, module de intrări/ieșiri, întrerupătoare automate digitale NZM2, întrerupătoare automate de protecție a motorului PKZ și PKE, contactoare, demaroare progresive DS7 și comutatoare FAZ
Rezultate: O soluție automată cu diagnosticare mai rapidă și timp de funcționare semnificativ mai mare
În trecut, controlorul era un creier uman conștient în care trebuia să ai încredere. În prezent, ne controlăm procesele digital, datorită comunicației dintre server și câmp. Producem un produs mai sustenabil și sigur. Iar acest lucru ne permite să prevenim și să reducem plângerile clienților.
Fondată în 1973, Specialmangimi Galtieri SPA produce hrană pentru animale precum cai, bovine de carne și lapte, bivoli, oi, porci și iepuri de peste 50 de ani. Încă de la începuturile sale, compania s-a mândrit cu o cultură a inovării, în special în vederea îmbunătățirii sustenabilității și a calității produselor.
Când a venit timpul să înlocuiască echipamentele de comutaţie pentru furajare de la Galtieri după 20 de ani, compania s-a adresat partenerului său de lungă durată, Elektron srl, specialist în automatizări industriale, cu accent pe sectorul hranei pentru animale. Potrivit lui Antonio Galtieri, “Elektron ne-a ajutat să facem procesele noastre de producție din ce în ce mai fiabile, adaptându-le la nevoile noastre.”
Pentru a îmbunătăți și mai mult disponibilitatea și timpul de funcționare, capacitățile de mentenanță au fost o prioritate principală în acest proiect. Întrucât vechiul aparat de comutație a fost furnizat de Klöckner-Moeller, o marcă moștenită Eaton, Elektron a sugerat utilizarea componentelor Eaton pentru noul sistem de control și monitorizare. Pentru a le conecta, Elektron a optat pentru tehnologia de inteligentă de cablare Eaton SmartWire-DT, care a fost adoptată timpuriu.
După 20 de ani, echipamentul de comutație de la o moară de furaje operată de Specialmangimi Galtieri SPA a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață.
Acest fapt a reprezentat o oportunitate de a crește timpul de funcționare, nu în ultimul rând făcând datele disponibile digital și permițând mentenanța și monitorizarea de la distanță.
Vechiul sistem a fost instalat și întreținut de Elektron srl, un specialist industrial de automatizare și partener de soluții Eaton.
În cazul unei probleme, un tehnician Elektron a trebuit să intervină la fața locului, ceea ce a dus la perioade de nefuncționare costisitoare, în special având în vedere deplasarea de cinci ore la fabrică. Deoarece unitatea are până la 30 de metri înălțime, depanarea manuală a fost, de asemenea, o problemă de siguranță.
Utilizând tehnologia noastră inteligentă de cablare, care face posibilă convertirea unei mașini analogice într-una digitală, Elektron a putut: