Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

090827
Codul modelului: IM4-CI44

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting plate;plastic;for CI44 enclosure

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate plastic
Catalog Number
090827
EAN
4015080908272
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
375 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.81 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IM4-CI44

Specificaţii produs

Used with
CI44…
Mounting system
Basic enclosure
CI insulated enclosure
Special features
Devices are secured using hank nuts
Type
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Accessory/spare part type
Mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Untreated
Material
Plastic
Glass-fibre reinforced insulating material, 4 mm thick
Housing material
Glass-fiber reinforced insulating material, 4 mm thick

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.