Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

106492
Codul modelului: DILM150-XIP2X

Eaton Moeller® series DILM Cover, connection opening DILM80-150, (8unit)

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
106492
EAN
4015081062614
Product Length/Depth
8.5 mm
Product Height
34.5 mm
Product Width
23.5 mm
Product Weight
0.14 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
DILM150-XIP2X

General information

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories
Used with
ZB150
DILM80 up to DILM170
DILM80 up to DILM170 and ZB150

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
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
0 A
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
Not applicable.
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
Instrucțiuni de instalare

mCAD model

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.