Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

107405
Codul modelului: M22-I1/2-M1-ASI

Eaton seriile Moeller® M22 Combinație buton de comandă, în interiorul carcasei, OPRIT, pornit, +indicator luminos, oprire de urgență, asi

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Cod de catalog
107405
EAN
4015081071418
Lungime/adâncime produs
105 mm
Înălțimea produsului
80 mm
Lățimea produsului
200 mm
Greutatea produsului
0.548 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
M22-I1/2-M1-ASI

Specificaţii produs

Tip
Dispozitiv complet pentru AS-Interface
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Material cutie
Material plastic
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Număr de butoane (formă de ciupercă)
1
Număr de poziții de comandă
3
Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
0
Număr de contacte (contacte normal deschise)
0
Număr de comutatoare cu cheie
0
Număr de lumini pilot
0
Număr de butoane
2
Culoare carcasă
Gri
Număr de comutatoare (selectoare)
0
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
4.14 W
Categorie produs
RMQ-Titan
Poziție de montaj
După cum este necesar
Grad de protecție
IP65
NEMA Altele
Potrivit pentru
Oprire de urgență
Culoare capac carcasă
Gri
Putere consumată
4.14 W

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.