Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

110937
Codul modelului: M22-D-G-X1-K10-BVP

Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comandă, RMQ-Titan, încastrat, cu revenire, 1 ND, verde, inscripționat, Pachet tip blister pentru agățat

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Cod de catalog
110937
EAN
4015081104666
Lungime/adâncime produs
50 mm
Înălțimea produsului
80 mm
Lățimea produsului
50 mm
Greutatea produsului
0.027 kg
Conformitate(ăți)
CE
Certificare(ări)
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22-D-G-X1-K10-BVP

Specificaţii produs

Culoare dispozitiv de acționare
Verde
Caracteristici
Inscripționat
Funcție dispozitiv de acționare
Revenire cu arc
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.11 W
Număr de poziții de comandă
1
Diametru de deschidere
22 mm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
6 A
Culoare inel
Titan
Material inel
Material plastic
Grad de protecție (parte frontală)
IP67
NEMA 4X
Tip element frontal
Plat
Tip lentilă
Rotund
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
RMQ-Titan

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.