Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

111223
Codul modelului: BPA-U-3S-600/10

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune. Cadru ușă din 3 componente cu montaj încastrat cu ușă, aer liber, încuietoare dublu bit, IP43, ÎxL=1060x600mm

General specifications

Nume produs
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
Cod de catalog
111223
EAN
4015081107841
Lungime/adâncime produs
90 mm
Înălțimea produsului
1064 mm
Lățimea produsului
634 mm
Greutatea produsului
4.84 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPA-U-3S-600/10

Delivery program

Tip
Echipament suplimentar
Model
Opritor de ușă
Aplicație
Afară (loc de instalare)
Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Gri

Technical Data - Mechanical

Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire cu pulbere
Metodă de montare
Fixare încastrată
Material
Aluminiu
Grad de protecție
IP43
NEMA Altele
Tip capac/ușă
Încuietoare cu insert 2 pini
Material carcasă
Aluminiu
Potrivit pentru lățime
600 mm

Additional information

Funcții
Echipament suplimentar
Caracteristici speciale
Cu ușă

Exportați specificațiile produsului