Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

113766
FAZ-C32/1-NA-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB. FAZ-DC, 1-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 32 A, Switchgear for export to North America (UL-listed)

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Catalog Number
113766
EAN
4015081133017
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.128 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FAZ-C32/1-NA-DC

Informații suplimentare

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Used with
Miniature circuit breaker
FAZ-DC

Programul de livrare

Amperage Rating
32 A
Application
Switchgear for export to North America (UL-listed)
Number of poles
Single-pole
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Release characteristic
C
Tripping characteristic
C
Type
  • FAZ-DC
  • Miniature circuit breaker

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
3.4 W
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Technical data - electrical

Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Voltage rating at DC
250 V DC
Voltage type
DC

Technical data - mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Width in number of modular spacings
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.