Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

121471
Codul modelului: M22-PVS60P-MS*

Eaton seriile Moeller® M22 Buton oprire de urgență / deconectare de urgență, RMQ-Titan, Format plat, 60 mm, Ne-iluminat, Revenire cu cheie, selectabil, Roșu, galben, RAL 3000, Nu este potrivit pentru sisteme de închidere cu master cheie

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
Cod de catalog
121471
Lungime/adâncime produs
93 mm
Înălțimea produsului
60 mm
Lățimea produsului
60 mm
Greutatea produsului
0.082 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Note la catalog
Nu este potrivit pentru sisteme de inchidere cu cheie master
Codul modelului
M22-PVS60P-MS*

Specificaţii produs

Tip
Buton de comandă oprire controlată/ buton oprire de urgență
Accesorii
1 cheie inclusă în echipamentul furnizat.
Culoare dispozitiv de acționare
Roșu
Caracteristici
Infraudabil (conform ISO 13850, EN 418)
Funcție dispozitiv de acționare
Revenire cu cheie
Funcție de comutare cu blocare
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Frecvență de funcționare
600 Operațiuni/h
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Culoare bază
Galben
Forță de acționare
50 N
Diametru dispozitiv de acționare
60 mm
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Diametru capac
60 mm
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Diametru de deschidere
22.5 mm
Cod RAL
3000
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Cu indicator luminos
Fără iluminare
Culoare inel
Altele
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
50 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Culoare
Roșu
Cod cheie
La alegere
Material inel
Altele
Design
Formă de palmier
Clasic
Poziție de montaj
După cum este necesar
Grad de protecție
NEMA 4X
IP67/IP69K
Tip element frontal
Înalt
Tip lentilă
Rotund
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm
Potrivit pentru
Oprire de urgență
Metodă de deblocare
Revenire cu cheie

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.