Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

126042
CWIZ-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, White

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
126042
EAN
4015081236299
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.91 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/01

Informații suplimentare

Features
Halogen free
Imprint/indication
None
RAL-number (Akin)
9010
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Programul de livrare

Bus system product type
Rocker
Color
Pure white
White
Model
Single rocker

Technical data - mechanical

Fastening type
Engage (snap)
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Number of gangs (rocker)
1
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Degree of protection
IP20
IK00

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.