Eaton seriile Moeller® M22 Buton luminos, RMQ-Titan, încastrat, cu revenire, 1 NÎ, roșu, Pachet tip blister pentru agățat
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Cod de catalog |
132612
|
| EAN |
4015081295579
|
| Lungime/adâncime produs |
30 mm
|
| Înălțimea produsului |
210 mm
|
| Lățimea produsului |
130 mm
|
| Greutatea produsului |
0.04 kg
|
| Conformitate(ăți) |
CE
|
| Codul modelului |
M22-DL-R-K01LED-BVP
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Roșu
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Cu revenire cu arc
|
| Prevăzut cu: |
Inel frontal
|
| Număr de poziții de comandă |
1
|
| Diametru de deschidere |
22 mm
|
| Culoare inel |
Titan
|
| Material inel |
Material plastic
|
| Grad de protecție (parte frontală) |
NEMA 4X
IP67 |
| Tip element frontal |
Plat
|
| Tip lentilă |
Rotund
|
| Potrivit pentru |
Iluminare
|