Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

132618
Codul modelului: M22-D-R-K01-BVP

Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comandă, RMQ-Titan, încastrat, cu revenire, 1 NÎ, roșu, Pachet tip blister pentru agățat

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Cod de catalog
132618
EAN
4015081295630
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
210 mm
Lățimea produsului
130 mm
Greutatea produsului
0.03 kg
Conformitate(ăți)
CE
Codul modelului
M22-D-R-K01-BVP

Specificaţii produs

Culoare dispozitiv de acționare
Roșu
Funcție dispozitiv de acționare
Revenire cu arc
Prevăzut cu:
Inel frontal
Număr de poziții de comandă
1
Diametru de deschidere
22 mm
Culoare inel
Titan
Material inel
Material plastic
Grad de protecție (parte frontală)
NEMA 4X
IP67
Tip element frontal
Plat
Tip lentilă
Rotund

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.