Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

133102
Codul modelului: LC-DBIT3-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Lock, +SPD insert, 3mm double ward key

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
133102
EAN
4015081299652
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
55 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.129 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
LC-DBIT3-CS

Specificaţii produs

Used with
For standardized door cut-outs 22.5 × 20.4 mm
Special features
  • Lock label made from high-grade, impact-resistant pressure-cast zinc
  • Metal lock and latches
  • Metal lock nut, notched
  • Compatible with standard latches
Type
General switchboard accessory
Accessory/spare part type
Closing and locking systems
Universal locks
Fitted with:
3 mm double ward key
Surface finishing
Dusty gray RAL 7037, with powder coating
Handle type
Other
Closure type
Double bit

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.