Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

143413
Codul modelului: XLST5F1354

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 1350 x 400mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143413
EAN
4015081400775
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
15 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5F1354

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm

Additional information

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.