Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

169126
DX-NET-MODBUSTCP-2

Eaton DX 1-port Modbus/TCP communication module for DA2 variable frequency drives

Specificații generale

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169126
EAN
4015081656066
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL 508C
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
CE
UL
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole
Model Code
DX-NET-MODBUSTCP-2

Specificaţii produs

Used with
DA1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Protocol
Modbus TCP
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.