Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

169133
DX-KEY-OLED

Eaton DX Keypad with OLED display for DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5

Specificații generale

Product Name
Eaton DX Keypad
Catalog Number
169133
EAN
4015081656127
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
90 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-5
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3
Model Code
DX-KEY-OLED

Specificaţii produs

Used with
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5
Product Category
Accessories
Features
Multilingual
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
Please enquire
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
Plug-in connection cable (approx 3 m, RJ45, 8-pin)
OLED display
Accessory/spare part type
Control panel
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Degree of protection
IP00
Degree of protection (front side)
IP54
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.