Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

169138
DX-CBL-RJ45-1M0

Eaton DX Cable for variable frequency drives (1 m, RJ45/RJ45)

Specificații generale

Product Name
Eaton DX Connection cable
Catalog Number
169138
EAN
4015081656172
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
IEC/EN61800-3
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
CE
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
Model Code
DX-CBL-RJ45-1M0

Specificaţii produs

Used with
DB1
DA1
DC1
DE1
Product Category
Accessories
Type
Patch cord with RJ45 plugs, 8 pole
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
Accessory/spare part type
Cable
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.