Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

169142
DX-SPL-RJ45-2SL1PL

Eaton DX Splitter for variable frequency drives (RJ45, 2 sockets/1 plug)

Specificații generale

Product Name
Eaton DX Cable and splitter
Catalog Number
169142
EAN
4015081656202
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E172143
Model Code
DX-SPL-RJ45-2SL1PL

Specificaţii produs

Used with
DA1
DC1
DE1
DB1
Product Category
Accessories
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
Cable (approx. 10 cm)
Accessory/spare part type
Splitter
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection
RJ45, 8-pin, 2 sockets/1 plug
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.