Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170E8406

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 400 V, size 2, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E8406
EAN
5027590438766
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
123 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
58.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Date electrice

Amperage Rating
800 A
Class
Class aR
Voltage rating
400 V
Watt losses
57 W

Specificaţii produse

Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
Flush end

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.