Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170E9252

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1400 V, size 3, aR, IEC, with indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E9252
EAN
5704057005906
UPC
051712214414
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
136.8 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Date electrice

Amperage Rating
500 A
Class
Class aR
Voltage rating
1400 V
Watt losses
135 W

Specificaţii produse

Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Flush end

Exportați specificațiile produsului