Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170F8233

Fuse-link, high speed, 315 A, DC 1200 V, size 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170F8233
EAN
5027590245081
UPC
051712511148
Product Length/Depth
165 mm
Product Height
90 mm
Product Width
66 mm
Product Weight
1051 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
315 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
150000 at 1000 Vdc
Interrupt rating
100 kAIC
Voltage rating
1200 V
Watt losses
104 W

Product specifications

Application
traction
Fitted with:
Double slot tags
Fuse indicator
Other
Fuse size
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.