Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170H0069

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 5A, With Indicator, Fuse Accessory

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0069
EAN
5027590439015
UPC
051712214872
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
38 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
250 V

Specificaţii produse

Suitable for
DIN 43653 Type K size 1* to 3 fuse
French style Type K size 1* to 3 fuse
Flush end Type K sizes 1* to 24 fuse
US Style Type K sizes 1* to 3 fuse

Exportați specificațiile produsului