Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170H3004
Codul modelului: BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000 Vac/Vdc, 1250A, fixed centre fuse base (80mm)

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H3004
EAN
5027590439138
UPC
051712804653
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1339 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
Model Code
BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653

Date electrice

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
1000 Vac, 1000 Vdc

Specificaţii produse

Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.