Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M1359
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Fuse-link, high speed, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, single indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1359
EAN
5027590440790
UPC
051712216609
Product Length/Depth
21 mm
Product Height
40 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
144.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
Model Code
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Date electrice

Amperage Rating
16 A
Class
Class gR
Clearing (I2T)
48 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
7.2
Voltage rating
690 V
Watt losses
5.5 W

Specificaţii produse

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
000
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.