Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M1409
Codul modelului: FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 16A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X blade end, Class gR, DIN 43 620

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1409
EAN
5027590332835
UPC
051712216753
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
46 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
146 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Date electrice

Amperage Rating
16 A
Class
Class gR
Clearing (I2T)
48 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
7.2
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt losses
5.5 W

Specificaţii produse

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
000
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.