Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M1417-H

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 690 V, size 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1417-H
EAN
5027590440974
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
46 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
135.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
DIN
UL 248-13

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Class
Class aR
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
690 V
Watt losses
24 W

Specificaţii produse

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
000
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653

Exportați specificațiile produsului