Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M5194

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5194
EAN
5027590456111
UPC
051712260442
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
634 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
285000 at 1000 V, 380000 at 1250 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.