Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M6071
Codul modelului: FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 550 V AC, 2000 A, Fuse size: 3, Top fuse status indicator, DIN 43653, TN/80 Type T Indicator for Micro

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6071
EAN
5996516017548
UPC
051712262781
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
917 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR

Electrical data

Amperage Rating
2000 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
6350000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
1150000
Voltage rating
550 V AC
Watt losses
175 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.