Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M6240

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6240
EAN
5996516018507
UPC
051712263481
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
961 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
120000 at 1000 V, 160000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
19500
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
95 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
DIN 43653
KN/110 Type K Indicator for Micro

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.