Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M6497
Codul modelului: FUSE 900A 1250V 3BKN/90 AR

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6497
EAN
5996516019535
UPC
051712264273
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1349 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 900A 1250V 3BKN/90 AR

Date electrice

Amperage Rating
900 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1500000 at 1000 V, 1900000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
305000
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
130 W

Specificaţii produse

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Flush end
BKN/90 Type K Indicator for Micro

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.