Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M6642

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 2500 V, size 3, 86 x 95 x 195 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6642
EAN
5996516020227
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
130 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
291.5 g
Compliances
CE

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
2500 V
Voltage type
AC
Watt losses
155 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3

Exportați specificațiile produsului