Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M6828

Fuse-link, high speed, 2500 A, AC 1100 V, 2 x size 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, single indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6828
EAN
5027590463294
Product Length/Depth
167 mm
Product Height
82 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1982 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Date electrice

Amperage Rating
2500 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
16000000 at 1250 V
Interrupt rating
125 kAIC
Pre arc (I2T)
3200000
Voltage rating
1100 V
Watt losses
290 W

Specificaţii produse

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
23
Fuse type
Flush end
BKN/80 Type K Indicator

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.