Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M6880

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 660 V, 2 x size 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, single indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6880
EAN
5027590317399
UPC
051712265805
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
74 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
2.1 kg
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Date electrice

Amperage Rating
1250 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1050000 at 660 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
155000
Voltage rating
660 V
Watt losses
190 W

Specificaţii produse

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
23
Fuse type
Flush end
BKN/55 Type K indicator

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.