Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M8506

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1000 V, size 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8506
EAN
5027590465106
UPC
051712603812
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
915 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1000 V (IEC)
Interrupt rating
125 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
490000 at 1000 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
GKN/Type K indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.