Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

171902
Codul modelului: DX-BR006-33K3

Eaton DX Braking resistance, IP20, 6 Ω, 33.3 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171902
EAN
4015081684021
Product Length/Depth
1200 mm
Product Height
450 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
85 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL
UL508
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada
Model Code
DX-BR006-33K3

Specificaţii produs

Used with
DA1
DG1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
6 Ω
Continuous braking rating
33.3 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.