Eaton seriile Moeller® M22 Joystick, cu un punct de operare pe fiecare direcție de operare, cu arbore metalic, 4 poziții, Inel: negru, cu revenire, în fiecare poziție
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Cod de catalog |
178569
|
| EAN |
4015081738984
|
| Lungime/adâncime produs |
100 mm
|
| Înălțimea produsului |
30 mm
|
| Lățimea produsului |
30 mm
|
| Greutatea produsului |
0.028 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-13 IEC/EN 60947 UL CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 VDE 0660 CE UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 |
| Codul modelului |
M22S-WJS4
|
| Forță de acționare |
5 N
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
În fiecare poziție
Cu revenire |
| Culoare inel |
Negru
|
| Material inel |
Material plastic
|
| Prevăzut cu: |
Arbore metalic
Retragere în poziția 0 Bec cu filament (24 V) Inel frontal |
| Număr de sensuri de acționare |
4
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da |
| Grad de protecție |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata de serviciu, mecanic |
100.000 de operațiuni
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Frecvență de funcționare |
2000 operațiuni/h
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Tip |
Joystick
|