Eaton seriile Moeller® M22 Element LED, Plat spate, roșu/verde/albastru, montaj frontal
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Cod de catalog |
180800
|
| EAN |
4015081759743
|
| Lungime/adâncime produs |
38 mm
|
| Înălțimea produsului |
10 mm
|
| Lățimea produsului |
14 mm
|
| Greutatea produsului |
0.004 kg
|
| Certificare(ări) |
UL
IEC/EN 60947-5 CSA UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CE IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Note la catalog |
Cage Clamp este o marcă comercială înregistrată a Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Germania
|
| Codul modelului |
M22-FLED-RGB
|
| Prevăzut cu: |
Sursă de lumină
Diodă |
| Grad de poluare |
*3
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură uscată conform IEC 60068-2-2 Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
4000 V c.a.
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
85 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
40 °C
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
250 V
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) - max. |
15 mA
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) - min. |
8 mA
|
| Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max. |
24 V
|
| Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.c. - min. |
24 V
|
| Culoare |
Verde
Roșu Albastru |
| Tip de tensiune |
c.c.
|
| Tip de fixare |
Fixare frontală
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Culoare lumină |
Multi-culori
|
| Tip conexiune |
Montaj frontal
|
| Tip bec |
LED
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Tip de conectare (circuit auxiliar) |
Conexiune cu clemă cu arc
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Suport bec |
Niciunul
|
| Putere consumată |
Max. 0,36 W
|
| Durata de viață electrică |
100.000 h (la 25°C, conform EN60064)
|
| Capacitate bornă (multifilară) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|
| Rezistență la șoc |
50 g, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semisinusoidal 11 ms
|
| Capacitate bornă (flexibilă cu manșon) |
1 x (0,25 - 1) mm²
Folosiți cleștele de sertizat WAGO Variocrimp 4; întrebați pentru altele |
| Capacitate bornă (solidă) |
1 x (0,75 - 1,5) mm² Poate fi conectat fără scule
1 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG) |
…20
|