Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

182924
Codul modelului: M30C-FDL-A

Eaton seriile Moeller® M30 Buton luminos , RMQ-Titan, Plat, cu revenire, portocaliu, Neinscripționat, Inel: metal

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Cod de catalog
182924
EAN
4015081778515
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.041 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codul modelului
M30C-FDL-A

Specificaţii produs

Tip
Buton luminos
Culoare dispozitiv de acționare
Portocaliu
Funcție dispozitiv de acționare
Revenire cu arc
Cu revenire
Prevăzut cu:
Inel frontal
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Număr de poziții de comandă
1
Diametru de deschidere
30.5 mm
Culoare inel
Titan
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Material inel
Metal
Design
Plat
Plat frontal
Poziție de montaj
După cum este necesar
Grad de protecție
IP66
IP69K
IP67
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Inscripție
Neinscripționat
Tip element frontal
Plat
Tip lentilă
Rotund
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
Potrivit pentru
Iluminare

Exportați specificațiile produsului