Eaton seriile Moeller® M30 Buton luminos, RMQ-Titan, Plat, cu revenire, Alb, inscripționat 1, Inel metalic
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
|
| Cod de catalog |
182930
|
| EAN |
4015081778577
|
| Lungime/adâncime produs |
36 mm
|
| Înălțimea produsului |
30 mm
|
| Lățimea produsului |
46 mm
|
| Greutatea produsului |
0.041 kg
|
| Certificare(ări) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Codul modelului |
M30C-FDL-W-X1
|
| Forță de acționare |
5 N
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Alb
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Cu revenire cu arc
Cu revenire |
| Culoare inel |
Titan
|
| Material inel |
Metal
|
| Design |
Plat
Plat frontal |
| Caracteristici |
Etichetat
|
| Prevăzut cu: |
Inel frontal
|
| Inscripție |
Inscripționat
|
| Tip lentilă |
Rotund
|
| Număr de poziții de comandă |
1
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da |
| Grad de protecție |
IP69K
IP67 IP66 |
| Grad de protecție (parte frontală) |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Durata de serviciu, mecanic |
5.000.000 Operațiuni
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Diametru de deschidere |
30.5 mm
|
| Frecvență de funcționare |
3600 operațiuni/h
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Dimensiune |
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
|
| Potrivit pentru |
Iluminare
|
| Tip |
Buton luminos
|