Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

182950
M30C-FDRL-W

Eaton seriile Moeller® M30 Buton luminos, RMQ-Titan, Plat, cu reținere, Alb, Neinscripționat, Inel metalic

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Cod de catalog
182950
EAN
4015081778775
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.041 kg
Garanție
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codul modelului
M30C-FDRL-W

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
5 N
Culoare dispozitiv de acționare
Alb
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere
Culoare inel
Titan
Material inel
Metal
Design
Plat
Plat frontal
Prevăzut cu:
Inel frontal
Funcții
Funcționarea cu menținere/ cu revenire cu arc poate fi schimbată pe acest dispozitiv
Inscripție
Neinscripționat
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comandă
1

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da

Informații generale

Grad de protecție
IP66
IP69K
IP67
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata de serviciu, mecanic
1.000.000 de operațiuni (curent alternativ operat)
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
30.5 mm
Frecvență de funcționare
1800 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
Potrivit pentru
Iluminare
Tip
Buton luminos
Utilizat cu
M22 Blocuri de contact și indicatoare luminoase

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.