Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

187078
Codul modelului: M30C-FWRJS2H

Eaton seriile Moeller® M30 Joystick, RMQ-Titan, orizontal cu revenire, cu arbore metalic, 2 poziții, Inel metalic

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 joystick
Cod de catalog
187078
EAN
4015081821365
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
93 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.06 kg
Garanție
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codul modelului
M30C-FWRJS2H

Specificaţii produs

Tip
Joystick
Categorie produs
RMQ-Titan
Funcție dispozitiv de acționare
Cu reținere
Orizontal
Prevăzut cu:
Bec cu filament (24 V)
Arbore metalic
Inel frontal
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Culoare buton
Negru
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da
Forță de acționare
5 N
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Lungime joystick
66 mm
Număr de sensuri de acționare
2
Număr de contacte (normal închise) per sens de acționare
0
Număr de contacte (normal deschise) per sens de acționare
0
Număr de contacte de închidere și deschidere per sens
0
Număr de niveluri de comutare
1
Diametru de deschidere
30 mm
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
Culoare inel
Chrome
Material inel
Metal
Poziție de montaj
După cum este necesar
Grad de protecție
IP66
NEMA 4X, 13
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.