Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

188122
M30I-FR47K-BLANK

Eaton seriile Moeller® M30 Potențiometru, plat frontal, M30, 30,5 mm, Fără scală/inscripționare, R 47 kΩ, P 0,5 W, Inel frontal din oțel inoxidabil

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Cod de catalog
188122
EAN
4015081858002
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
63 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.055 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Note la catalog
Fără scală/inscripționare:
Codul modelului
M30I-FR47K-BLANK

Dispozitiv de acționare

Culoare inel
Oțel inoxidabil
Design
Plat frontal
Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub
Prevăzut cu:
3 borne cu șurub individuale

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Valoare nominală electrică

Putere consumată
0,5 W
Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V
Putere nominală
0.5 VA
Rezistență
47000 Ohm

Informații generale

Grad de protecție
IP66
NEMA Altele
Durata de serviciu, mecanic
25.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
30 mm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Tip
Potențiometru

Secțiuni de racordare

Capacitate bornă (solidă)
0,5 - 1,5 mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 1,5 mm²
Cuplu de strângere
0,5 Nm, borne cu șurub

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.