Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216405
M22-XW

Eaton seriile Moeller® M22 Punte de acționare

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 punte de acționare
Cod de catalog
216405
EAN
4015082164058
Lungime/adâncime produs
19 mm
Înălțimea produsului
16 mm
Lățimea produsului
11 mm
Greutatea produsului
0.32 g
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
Codul modelului
M22-XW

Dispozitiv de acționare

Funcții
Pentru acționarea elementului de contact din mijloc al butonului selector cu 3 poziții fără iluminare M22-W...3

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Neaplicabil.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Tip accesoriu/piesă de rezervă
Accesoriu
Piesă de schimb

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.