Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216503
Codul modelului: M22-AK01

Eaton seriile Moeller® M22 Ansamblu de element de contact cu borne cu șurub și adaptor de fixare, 1 NÎ M22-AK10

General specifications

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 Element de contact asamblat și adaptor de montare
Cod de catalog
216503
EAN
4015082165031
Lungime/adâncime produs
35 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
40 mm
Greutatea produsului
0.014 kg
Certificare(ări)
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Note la catalog
Contacte cu funcție de siguranță, prin deschidere pozitivă conform IEC/EN 60947-5-1
Codul modelului
M22-AK01

Specificaţii produs

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Forță de acționare - max.
5 N
Cursa de acționare și forța de acționare (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
85 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
15 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.11 W
Cursă buton
5.7 mm
Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
1
Număr de contacte (contacte normal deschise)
0
Număr de comutatoare (semnal de defect)
0
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V curent alternativ
Curent nominal de scurtcircuit condiționat (Iq)
1 kA
Tip conexiune
Fixare frontală
Conexiune cu șurub
Metodă de montare
Montaj frontal
Categorie de supratensiune
III
Fiabilitatea circuitului de comandă
1 defecțiune la 10.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 24 V c.c./5 mA)
1 defecțiune la 5.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 5 V c.c./1 mA)
Grad de protecție
IP20
Model
Montare în partea de sus
Suport bec
Niciunul
Durata de viață electrică
700.000 Operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A)
1.600.000 Operațiuni (la 230 V, 0,5 A)
1.200.000 Operațiuni (la 12 V, DC-13, 2,8 A)
1.000.000 Operațiuni (la 230 V, AC-15, 1 A)
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 2,5 mm²
Durata de serviciu, mecanic
5.000.000 Operațiuni
Protecția la scurtcircuit
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacte, protecție la scurtcircuit max., Fără siguranțe
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 500 V
0.1 A
Clasă de protecție la scurtcircuit
Max. 10 A gG/gL, Siguranță, Contacte
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 115 V
6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V
2 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 110 V
0.6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 24 V
3 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 42 V
1.7 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 60 V
1.2 A
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
6 A
Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
0,5 - 1,5 mm²
Capacitate bornă (solidă)
0,75 - 2,5 mm²

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.